Manipulačný systém nakladanie/vykladanie BAZ

Výzva

Odbúravanie plných hliníkových surových paliet zo stohu. Okrem toho boli kladené vysoké nároky na čas cyklu, a tým aj na dynamiku robota.

Riešenie

Kombinovaný systém odsávania/chytenia zabezpečuje bezpečné uchytenie hliníkovej dosky. Najprv sa doska zdvihne zo stohu pomocou prísaviek. Potom sa do dynamiky vloží paralelné chápadlo na zaťaženie obrábacieho stroja.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Vonkajšie upínanie
  • Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.6300 [N]
Koncepcia uchopeniaKRAFT
Uchopovacia poistkaFED
Zdvih max.16 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť122 [kg]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa